9738 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
OB-500 grijs 3 x 1,5 mm² Artikelnr. 11079 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
SiHF UL/CSA zwart 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 23214 Kopiëren
SiHF-C-Si roodbruin 4 G 0,5 mm² Artikelnr. 23153 Kopiëren
Y-CY-JZ transparant 5 G 1 mm² Artikelnr. 16251 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
F-C-PURö-JZ grijs 4 G 1 mm² Artikelnr. 21255 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H07BQ-F oranje 2 x 2,5 mm² Artikelnr. 22064 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH grijs 10 G 1,5 mm² Artikelnr. 11266 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 12 G 2,5 mm² Artikelnr. 10699 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-HF grijs 10 G 0,5 mm² Artikelnr. 15006 Kopiëren
MEGAFLEX® 500-C grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 13516 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 18 G 0,5 mm² Artikelnr. 22507 Kopiëren
OZ-602-CY grijs 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 82968 Kopiëren
OZ-HF-CY grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 15945 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 4 G 4 mm² Artikelnr. 15632 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 15623 Kopiëren
SY-JZ transparant 12 G 1 mm² Artikelnr. 12043 Kopiëren
PVC control and connection cable, 300/500 V, number coded, armoured
H07RN-F zwart 1 x 6 mm² Artikelnr. 37004 Kopiëren
JZ-600 zwart 8 G 1 mm² Artikelnr. 10626 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 4 G 50 mm² Artikelnr. 11620 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 4 G 16 mm² Artikelnr. 69716 Kopiëren
SiHF roodbruin 2 x 2,5 mm² Artikelnr. 23027 Kopiëren
SY-JZ transparant 7 G 1 mm² Artikelnr. 12040 Kopiëren
PVC control and connection cable, 300/500 V, number coded, armoured
THERMFLEX® 180 EWKF zwart 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 75002 Kopiëren
Y-CY-JB transparant 4 G 4 mm² Artikelnr. 16143 Kopiëren
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, screened
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible