8578 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
Y-CY-JB transparant 4 G 6 mm² Artikelnr. 16147 Kopiëren
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, screened
F-CY-OZ grijs 12 x 0,5 mm² Artikelnr. 16540 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
HELUTHERM® 145 MULTI zwart 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 53474 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 12 G 2,5 mm² Artikelnr. 11284 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH grijs 5 G 10 mm² Artikelnr. 11308 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 25 G 1,5 mm² Artikelnr. 10678 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 12 G 1 mm² Artikelnr. 11525 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 4 G 0,5 mm² Artikelnr. 22503 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 22515 Kopiëren
OB-BL-PAAR-CY blauw 3 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 14090 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, kleurgecodeerd, gescreend
OZ-BL-CY blauw 3 x 1 mm² Artikelnr. 14042 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
PURö-JZ grijs 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 22120 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SiHF roodbruin 4 x 0,5 mm² Artikelnr. 22941 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 10 G 1 mm² Artikelnr. 16377 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-500 grijs 6 G 1 mm² Artikelnr. 10067 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-602-CY grijs 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 82969 Kopiëren
MEGAFLEX® 500 grijs 3 G 1 mm² Artikelnr. 13394 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-BL blauw 3 x 0,75 mm² Artikelnr. 14002 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-JZ-HF grijs 25 G 0,75 mm² Artikelnr. 15549 Kopiëren
F-C-PURö-OZ grijs 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 21200 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
F-CY-JZ grijs 3 G 4 mm² Artikelnr. 16423 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H05RR-F zwart 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 35019 Kopiëren
H07RN-F zwart 5 G 95 mm² Artikelnr. 34090 Kopiëren
HELUTHERM® 120 zwart 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 24031 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible