8561 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
JZ-500 grijs 5 G 70 mm² Artikelnr. 10189 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 50 G 1 mm² Artikelnr. 10084 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-JZ-HF grijs 18 G 1 mm² Artikelnr. 15565 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 25 G 1,5 mm² Artikelnr. 15586 Kopiëren
JZ-602 grijs 18 G 1,5 mm² Artikelnr. 83076 Kopiëren
JZ-602 grijs 9 G 1 mm² Artikelnr. 83103 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 12 G 0,5 mm² Artikelnr. 22506 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 22512 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 18 G 0,5 mm² Artikelnr. 15529 Kopiëren
SiHF roodbruin 4 G 1 mm² Artikelnr. 23009 Kopiëren
F-CY-OZ grijs 12 x 0,75 mm² Artikelnr. 16566 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
F-CY-OZ grijs 4 x 1,5 mm² Artikelnr. 16077 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-500-BLACK 4 G 1 mm² Artikelnr. 10358 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-PUR grijs 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 23339 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-602 grijs 4 G 0,5 mm² Artikelnr. 83092 Kopiëren
OZ-600 zwart 3 x 0,75 mm² Artikelnr. 10584 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-600-Y-CY zwart 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 11546 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
OZ-HF grijs 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 15055 Kopiëren
PURö-JZ grijs 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 22167 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-OZ grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 22116 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
Y-CY-JB transparant 4 G 50 mm² Artikelnr. 16471 Kopiëren
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, screened
F-CY-OZ grijs 8 x 1 mm² Artikelnr. 16057 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-500-PUR grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 23349 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 25 G 1 mm² Artikelnr. 10640 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible