8561 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
Y-CY-JB transparant 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 16135 Kopiëren
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, screened
JZ-500 HMH grijs 3 G 0,5 mm² Artikelnr. 11202 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH-C grijs 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 11679 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
OZ-BL-CY blauw 7 x 0,75 mm² Artikelnr. 14088 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
PURö-JZ-HF grijs 18 G 1,5 mm² Artikelnr. 15584 Kopiëren
SiHF UL/CSA zwart 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 23255 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 8 G 0,75 mm² Artikelnr. 16350 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H07BQ-F oranje 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 22058 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 10 G 2,5 mm² Artikelnr. 10548 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 4 G 25 mm² Artikelnr. 10729 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-602-CY grijs 4 G 16 mm² Artikelnr. 82942 Kopiëren
SiHF roodbruin 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 23006 Kopiëren
Y-CY-JZ transparant 4 G 25 mm² Artikelnr. 16461 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-500 grijs 14 G 0,75 mm² Artikelnr. 10045 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MEGAFLEX® 500 grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 13398 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 22608 Kopiëren
OZ-500-C-BLACK zwart 4 x 0,75 mm² Artikelnr. 11485 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
OZ-600 zwart 4 x 0,75 mm² Artikelnr. 10586 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-603-CY grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 83710 Kopiëren
OZ-BL-CY blauw 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 14050 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
PURö-JZ-HF grijs 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 15621 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 21 G 0,75 mm² Artikelnr. 16358 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H07RN-F zwart 4 G 1 mm² Artikelnr. 37044 Kopiëren
H07RN-F zwart 5 G 70 mm² Artikelnr. 37154 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible