3275 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Mantel
Buitenmantelmateriaal
H05VV5-F grijs 34 G 1,5 mm² Artikelnr. 13047 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H05VVC4V5-K grijs 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 13076 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H05VVC4V5-K grijs 7 G 1 mm² Artikelnr. 13088 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-600 zwart 3 G 10 mm² Artikelnr. 10720 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-602-CY grijs 25 G 1 mm² Artikelnr. 82987 Kopiëren
JZ-603-CY grijs 12 G 1 mm² Artikelnr. 83746 Kopiëren
OZ-BL blauw 7 x 0,75 mm² Artikelnr. 14075 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-BL blauw 8 x 0,75 mm² Artikelnr. 14005 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SY-JZ transparant 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 12023 Kopiëren
PVC control and connection cable, 300/500 V, number coded, armoured
Y-CY-JZ transparant 5 G 4 mm² Artikelnr. 16302 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
F-CY-JZ grijs 40 G 0,5 mm² Artikelnr. 16339 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H05VVC4V5-K grijs 12 G 1 mm² Artikelnr. 13090 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H05VVC4V5-K grijs 18 G 1 mm² Artikelnr. 13091 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H05VVC4V5-K grijs 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 13072 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H05VVC4V5-K grijs 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 13073 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
HELUTHERM® 120 zwart 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 24030 Kopiëren
JZ-500 grijs 61 G 1 mm² Artikelnr. 10086 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-C-BLACK zwart 7 G 1 mm² Artikelnr. 10954 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-600 zwart 5 G 70 mm² Artikelnr. 10743 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-602-CY grijs 12 G 0,5 mm² Artikelnr. 82996 Kopiëren
JZ-602-CY grijs 3 G 4 mm² Artikelnr. 82955 Kopiëren
JZ-603 grijs 50 G 0,75 mm² Artikelnr. 83670 Kopiëren
JZ-603-CY grijs 5 G 0,5 mm² Artikelnr. 83722 Kopiëren
JZ-603-CY grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 83744 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible