2780 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Dwarsdoorsnede (mm²)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
SiHF roodbruin 4 x 0,75 mm² Artikelnr. 23105 Kopiëren
SiHF UL/CSA zwart 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 23238 Kopiëren
SiHF-C-Si roodbruin 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 23151 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 4 G 16 mm² Artikelnr. 11312 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 HMH-C zwart 4 G 10 mm² Artikelnr. 12892 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
MEGAFLEX® 500 grijs 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 13422 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MEGAFLEX® 500 grijs 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 13418 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-600 HMH zwart 2 x 1 mm² Artikelnr. 12747 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
SiHF roodbruin 12 G 2,5 mm² Artikelnr. 23033 Kopiëren
SiHF-C-Si roodbruin 3 G 1 mm² Artikelnr. 23170 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 25 G 0,5 mm² Artikelnr. 11212 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 22582 Kopiëren
SiHF UL/CSA zwart 4 G 6 mm² Artikelnr. 23272 Kopiëren
SiHF/GL-P roodbruin 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 23075 Kopiëren
THERMFLEX® 180 EWKF zwart 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 75003 Kopiëren
H07BQ-F (met binnenste vulmateriaal) oranje 4 G 4 mm² Artikelnr. 220969 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
MEGAFLEX® 500-C grijs 2 x 2,5 mm² Artikelnr. 13562 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
H05BQ-F oranje 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 22051 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
HELUTHERM® 145 MULTI zwart 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 53460 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 16 G 1 mm² Artikelnr. 11249 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SiHF roodbruin 6 G 0,75 mm² Artikelnr. 23005 Kopiëren
JZ-500 HMH-C grijs 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 11660 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
MEGAFLEX® 500 grijs 4 x 0,5 mm² Artikelnr. 13348 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 7 G 1 mm² Artikelnr. 22597 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible