12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 bruin 1 x 1,32 mm² Artikelnr. 62403 Kopiëren
HELUTHERM® 145 blauw 1 x 16 mm² Artikelnr. 51421 Kopiëren
HELUTHERM® 145 groen-geel 1 G 0,75 mm² Artikelnr. 51294 Kopiëren
HELUTHERM® 145 MULTI zwart 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 53452 Kopiëren
HELUTHERM® 145 oranje 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 51331 Kopiëren
JB-750 grijs 3 G 6 mm² Artikelnr. 11126 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JB-750 grijs 5 G 70 mm² Artikelnr. 11146 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH grijs 3 G 6 mm² Artikelnr. 11301 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH grijs 5 G 25 mm² Artikelnr. 11317 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-603 grijs 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 83707 Kopiëren
JZ-HF-CY grijs 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 15949 Kopiëren
LiYv bruin 1 x 0,75 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26456 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 22534 Kopiëren
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv zwart 3 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 21142 Kopiëren
SiHF roodbruin 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 23129 Kopiëren
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 6 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 19124 Kopiëren
SUPERTRONIC®-PURö grijs 4 x 0,34 mm² Artikelnr. 49607 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparant 3 x 120 + 3 G 16 mm² Artikelnr. 22379 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J zwart 3 x 1,5 + 3 G 0,25 mm² Artikelnr. 22673 Kopiëren
TRONIC-DY (LiY-DY) grijs 1 x 0,25 mm² Artikelnr. 20084 Kopiëren
DATAFLAMM® grijs 4 x 0,34 mm² Artikelnr. 52330 Kopiëren
DATAPUR-C® grijs 3 x 0,5 mm² Artikelnr. 52524 Kopiëren
ESUY transparant 1 x 35 mm² Artikelnr. 28932 Kopiëren
FIVENORM 07V2-K rood-wit 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 63355 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible