12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
JZ-HF-CY grijs 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 15950 Kopiëren
OB-500 grijs 3 x 1 mm² Artikelnr. 11052 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
OZ-604 TC TRAY CABLE zwart 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 69673 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY grijs 12 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 21042 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 15541 Kopiëren
SiF wit 1 x 1 mm² Artikelnr. 23505 Kopiëren
SiHF roodbruin 3 G 4 mm² Artikelnr. 23035 Kopiëren
Single 602-RC-CY-O oranje 1 x 120 mm² Artikelnr. 69646 Kopiëren
SUPERTRONIC®-PVC grijs 10 x 0,25 mm² Artikelnr. 49566 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J zwart 3 x 4 + 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 22675 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 20 x 0,5 mm² Artikelnr. 18101 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 34 G 0,75 mm² Artikelnr. 16166 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
F-CY-OZ grijs 5 x 1 mm² Artikelnr. 16054 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
F-CY-OZ grijs 5 x 1,5 mm² Artikelnr. 16078 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H03VV-F WHITE 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 29407 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/300 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
H07BQ-F (met binnenste vulmateriaal) oranje 4 G 6 mm² Artikelnr. 220971 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
H07G-K zwart 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 55301 Kopiëren
H07V-K oranje 1 x 50 mm² Trommel Artikelnr. 26902 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 wit 1 x 0,13 mm² Artikelnr. 63505 Kopiëren
HELUTHERM® 145 groen-geel 1 G 35 mm² Artikelnr. 51447 Kopiëren
HELUTHERM® 145 MULTI zwart 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 53412 Kopiëren
JB-750 grijs 5 G 95 mm² Artikelnr. 11147 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 20 G 1,5 mm² Artikelnr. 10108 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 41 G 1,5 mm² Artikelnr. 10113 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible