12727 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
SiF bruin 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 23304 Kopiëren
SiHF roodbruin 2 x 6 mm² Artikelnr. 23040 Kopiëren
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 1 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 19119 Kopiëren
SUPERTRONIC®-PVC grijs 12 x 0,25 mm² Artikelnr. 49567 Kopiëren
TOPFLEX® 600-C-PVC grijs 4 G 10 mm² Artikelnr. 22964 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 12 x 0,75 mm² Artikelnr. 18107 Kopiëren
DATAFLAMM®-C-PAAR grijs 4 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 52447 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 6 G 0,5 mm² Artikelnr. 16324 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM 07V2-K blauw-wit 1 x 4 mm² Artikelnr. 63427 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K donkerblauw-wit 1 x 1 mm² Vat Artikelnr. 65506 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K blauw 1 x 1,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 11019407 Kopiëren
H01N2-E zwart 1 x 95 mm² Artikelnr. 31038 Kopiëren
HELUTHERM® 120 zwart 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 24032 Kopiëren
HELUTHERM® 145 oranje 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 51303 Kopiëren
HELUTHERM® 145 zwart 1 x 70 mm² Artikelnr. 51476 Kopiëren
JZ-500 grijs 7 G 16 mm² Artikelnr. 10157 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH-C grijs 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 11729 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-600 HMH-C zwart 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 12871 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-600 HMH-C zwart 4 G 4 mm² Artikelnr. 12886 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-600 zwart 3 G 6 mm² Artikelnr. 10716 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-603-CY grijs 4 G 1 mm² Artikelnr. 83743 Kopiëren
JZ-HF-CY grijs 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 15927 Kopiëren
MEGAFLEX® 500 grijs 12 G 1 mm² Artikelnr. 13402 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PAAR-TRONIC-CY grijs 1 x 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 17053 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible