12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
PAAR-TRONIC-CY grijs 5 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 17004 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY grijs 6 x 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 19975 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 4 G 6 mm² Artikelnr. 15637 Kopiëren
SiHF roodbruin 5 G 4 mm² Artikelnr. 23037 Kopiëren
SiHF-C-Si roodbruin 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 23160 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 14 x 0,34 mm² Artikelnr. 18066 Kopiëren
F-CY-OZ grijs 6 x 1 mm² Artikelnr. 16055 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H05VV5-F grijs 12 G 0,5 mm² Artikelnr. 13007 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H05VV5-F grijs 18 G 1 mm² Artikelnr. 13032 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H07RN-F zwart 12 G 2,5 mm² Artikelnr. 37096 Kopiëren
JZ-500 grijs 19 G 1 mm² Artikelnr. 10197 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH-C grijs 7 G 2,5 mm² Artikelnr. 11748 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-602-CY grijs 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 82994 Kopiëren
OZ-500 HMH-C grijs 4 x 1 mm² Artikelnr. 11349 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
OZ-500-ORANGE 2 x 1 mm² Artikelnr. 10537 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
PAAR-TRONIC grijs 2 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 19072 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY grijs 8 x 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 19977 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY-CY grijs 2 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 21101 Kopiëren
PURö-OZ-HF grijs 2 x 1 mm² Artikelnr. 15556 Kopiëren
RD-Y(St)Y GREY 2 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 20140 Kopiëren
SUPERTRONIC®-C-PURö grijs 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 49675 Kopiëren
TOPFLEX® 600-C-PVC grijs 4 G 6 mm² Artikelnr. 22963 Kopiëren
DATAFLAMM® grijs 4 x 0,25 mm² Artikelnr. 52319 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 14 G 0,5 mm² Artikelnr. 16329 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible