12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
H05VV5-F grijs 18 G 0,75 mm² Artikelnr. 13020 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H07V-K violet 1 x 6 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29184 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 oranje 1 x 0,33 mm² Artikelnr. 62109 Kopiëren
HELUTHERM® 145 groen-geel 1 G 70 mm² Artikelnr. 51475 Kopiëren
MEGAFLEX® 500 grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 13368 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MEGAFLEX® 500 grijs 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 13414 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MEGAFLEX® 500 grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 13417 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MEGAFLEX® 500 grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 13435 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PAAR-TRONIC-CY-CY grijs 4 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 21103 Kopiëren
SiHF roodbruin 4 G 16 mm² Artikelnr. 23052 Kopiëren
SiHF-C-Si roodbruin 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 23162 Kopiëren
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grijs 6 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 49835 Kopiëren
THERMFLEX® 180 EWKF zwart 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 74993 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 10 x 0,75 mm² Artikelnr. 16033 Kopiëren
07Z-K geel 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 51785 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K blauw-oranje 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 69839 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K oranje 1 x 10 mm² Artikelnr. 64200 Kopiëren
H05VV5-F grijs 25 G 1,5 mm² Artikelnr. 13045 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H07RN-F zwart 4 G 70 mm² Artikelnr. 37054 Kopiëren
JE-Y(St)Y Bd GREY 4 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 48502 Kopiëren
JZ-500-PUR grijs 18 G 1,5 mm² Artikelnr. 23370 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 4 G 35 mm² Artikelnr. 11617 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
MEGAFLEX® 500 grijs 2 x 1 mm² Artikelnr. 13393 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PAAR-TRONIC grijs 3 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 19036 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible