12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
OZ-HF-CY grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 15945 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY grijs 2 x 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 17054 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 4 G 4 mm² Artikelnr. 15632 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 15623 Kopiëren
SUPERTRONIC®-C-PVC grijs 10 x 0,34 mm² Artikelnr. 49647 Kopiëren
SUPERTRONIC®-C-PVC grijs 7 x 0,34 mm² Artikelnr. 49646 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J zwart 3 x 10 + 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 22677 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K rood 1 x 2,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 11019444 Kopiëren
H05Z-K geel 1 x 1 mm² Artikelnr. 52898 Kopiëren
H07RN-F zwart 1 x 6 mm² Artikelnr. 37004 Kopiëren
H07V-K blauw 1 x 1,5 mm² Spoel Artikelnr. 26692 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 geel 1 x 0,33 mm² Artikelnr. 62108 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 groen 1 x 0,21 mm² Artikelnr. 62000 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 groen-geel 1 G 0,82 mm² Artikelnr. 62313 Kopiëren
JZ-600 zwart 8 G 1 mm² Artikelnr. 10626 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 4 G 50 mm² Artikelnr. 11620 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 4 G 16 mm² Artikelnr. 69716 Kopiëren
LifY rood 1 x 35 mm² Artikelnr. 15126 Kopiëren
LifY wit 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 15405 Kopiëren
SiHF roodbruin 2 x 2,5 mm² Artikelnr. 23027 Kopiëren
THERMFLEX® 180 EWKF zwart 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 75002 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 7 x 0,75 mm² Artikelnr. 18100 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 3 x 1,5 mm² Artikelnr. 16501 Kopiëren
Y-CY-JB transparant 4 G 4 mm² Artikelnr. 16143 Kopiëren
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, screened
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible