12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
JZ-500 HMH-C grijs 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 11685 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-500-ORANGE 3 G 1 mm² Artikelnr. 10538 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-603 grijs 4 G 0,5 mm² Artikelnr. 83651 Kopiëren
JZ-603-CY grijs 3 G 1 mm² Artikelnr. 83742 Kopiëren
JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 4 G 1 mm² Artikelnr. 69663 Kopiëren
JZ-HF grijs 10 G 1 mm² Artikelnr. 15042 Kopiëren
JZ-HF-CY grijs 4 G 6 mm² Artikelnr. 15158 Kopiëren
LifYCY grijs 4 x 2 x 0,2 mm² Artikelnr. 15989 Kopiëren
MEGAFLEX® 500 grijs 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 13369 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MEGAFLEX® 500-C grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 13565 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
OB-500 grijs 3 x 1,5 mm² Artikelnr. 11079 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
SiHF-C-Si roodbruin 4 G 0,5 mm² Artikelnr. 23153 Kopiëren
F-C-PURö-JZ grijs 4 G 1 mm² Artikelnr. 21255 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM 07V2-K wit-donkerblauw 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 63375 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K zwart 1 x 1,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 11019405 Kopiëren
H07BQ-F oranje 2 x 2,5 mm² Artikelnr. 22064 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 zwart 1 x 0,13 mm² Artikelnr. 63501 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 10 G 1,5 mm² Artikelnr. 11266 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 12 G 2,5 mm² Artikelnr. 10699 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-HF grijs 10 G 0,5 mm² Artikelnr. 15006 Kopiëren
LiYv wit 1 x 0,75 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26458 Kopiëren
MEGAFLEX® 500-C grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 13516 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 18 G 0,5 mm² Artikelnr. 22507 Kopiëren
OZ-602-CY grijs 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 82968 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible