12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
JZ-500-BLACK 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 10375 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-C-BLACK zwart 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 10959 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-600 zwart 18 G 0,75 mm² Artikelnr. 10601 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 5 G 25 mm² Artikelnr. 10730 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 3 G 6 mm² Artikelnr. 11598 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-602-CY grijs 5 G 0,5 mm² Artikelnr. 82993 Kopiëren
LiYv donkerblauw 1 x 0,75 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26465 Kopiëren
OZ-500 HMH grijs 3 x 0,5 mm² Artikelnr. 11332 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-500 HMH-C grijs 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 11656 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
PURö-JZ grijs 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 22123 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-JZ-HF grijs 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 15540 Kopiëren
SiF groen-geel 1 G 0,75 mm² Artikelnr. 23413 Kopiëren
SiF wit 1 x 0,25 mm² Artikelnr. 23205 Kopiëren
SUPERTRONIC®-C-PVC grijs 7 x 0,14 mm² Artikelnr. 49624 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J transparant 4 G 50 mm² Artikelnr. 22092 Kopiëren
F-CY-OZ grijs 7 x 1 mm² Artikelnr. 16056 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM H05V2-K groen-geel 1 G 0,5 mm² Artikelnr. 64076 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K donkerblauw 1 x 2,5 mm² Vat Artikelnr. 65466 Kopiëren
H07RN-F zwart 7 G 2,5 mm² Artikelnr. 37079 Kopiëren
H07V-K blauw 1 x 35 mm² Trommel Artikelnr. 26875 Kopiëren
JB-750 grijs 5 G 50 mm² Artikelnr. 11145 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JE-LiHCH Bd grijs 2 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 34350 Kopiëren
JZ-500 grijs 21 G 1,5 mm² Artikelnr. 10109 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH grijs 7 G 4 mm² Artikelnr. 11294 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible