12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
H07RN-F zwart 5 G 95 mm² Artikelnr. 34090 Kopiëren
H07Z-K blauw 1 x 35 mm² Artikelnr. 51833 Kopiëren
HELUTHERM® 120 zwart 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 24031 Kopiëren
JZ-500 grijs 6 G 0,5 mm² Artikelnr. 10008 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-PUR grijs 18 G 1 mm² Artikelnr. 23355 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SiF wit 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 23605 Kopiëren
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grijs 4 x 0,34 mm² Artikelnr. 49821 Kopiëren
H05Z-K violet 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 52879 Kopiëren
H07V-R groen-geel 1 G 16 mm² Ring (100m) Artikelnr. 28826 Kopiëren
JZ-500 grijs 6 G 0,75 mm² Artikelnr. 10037 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-BLACK 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 10349 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-PUR grijs 25 G 1 mm² Artikelnr. 23356 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 4 G 50 mm² Artikelnr. 10736 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-602-CY grijs 4 G 25 mm² Artikelnr. 82938 Kopiëren
SiF groen-geel 1 G 4 mm² Artikelnr. 23813 Kopiëren
SiF rood 1 x 0,25 mm² Artikelnr. 23202 Kopiëren
SiHF roodbruin 3 G 0,5 mm² Artikelnr. 22990 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-3-PLUS-2YSLCY-J transparant 3 x 70 + 3 G 10 mm² Artikelnr. 22377 Kopiëren
DATAFLAMM®-C grijs 3 x 0,75 mm² Artikelnr. 52424 Kopiëren
HELUTHERM® 145 bruin 1 x 6 mm² Artikelnr. 51367 Kopiëren
HELUTHERM® 145 wit 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 51341 Kopiëren
JZ-600-Y-CY zwart 4 G 25 mm² Artikelnr. 11613 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-602 grijs 4 G 50 mm² Artikelnr. 83005 Kopiëren
JZ-603 grijs 12 G 2,5 mm² Artikelnr. 83698 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible