12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
H05VV5-F grijs 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 13017 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H05Z-K oranje 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 52946 Kopiëren
H07RN-F zwart 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 37001 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 blauw 1 x 1,32 mm² Artikelnr. 62402 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 bruin 1 x 0,33 mm² Artikelnr. 62103 Kopiëren
HELUTHERM® 145 donkerblauw 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 51291 Kopiëren
JZ-600-Y-CY zwart 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 11498 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-602-CY grijs 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 82960 Kopiëren
LiYv donkerblauw 1 x 0,5 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26449 Kopiëren
RE-2Y(St)Yv BLACK 4 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 20101 Kopiëren
SiF rood 1 x 4 mm² Artikelnr. 23802 Kopiëren
SiHF roodbruin 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 23021 Kopiëren
TOPFLEX® 611-C-PUR grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 22971 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 20 x 0,25 mm² Artikelnr. 18041 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K zwart 1 x 6 mm² Vat Artikelnr. 65550 Kopiëren
H05RN-F zwart 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 36008 Kopiëren
H05Z-K rood-wit 1 x 1 mm² Artikelnr. 51400 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 blauw 1 x 0,13 mm² Artikelnr. 63502 Kopiëren
HELUTHERM® 145 MULTI zwart 3 G 1 mm² Artikelnr. 53433 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 5 G 0,5 mm² Artikelnr. 11204 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH-C grijs 12 G 1 mm² Artikelnr. 11707 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-500-BLACK 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 10352 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 7 G 4 mm² Artikelnr. 10713 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 7 G 1 mm² Artikelnr. 11521 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible