12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
OZ-500 HMH grijs 3 x 1 mm² Artikelnr. 11339 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
Single 600-O zwart 1 x 50 mm² Artikelnr. 10892 Kopiëren
TOPFLEX® 611-PUR grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 22870 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J transparant 4 G 95 mm² Artikelnr. 22094 Kopiëren
FIVENORM 07V2-K blauw-wit 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 63422 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K violet 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 64130 Kopiëren
H05VV-F zwart 3 G 1 mm² Artikelnr. 29460 Kopiëren
H05VV5-F grijs 3 G 0,5 mm² Artikelnr. 13001 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H07V-K groen-geel 1 G 2,5 mm² Spoel Artikelnr. 26707 Kopiëren
H07V-K ultramarijnblauw 1 x 1,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 26395 Kopiëren
HELUPOWER® H07RN-F LS0H zwart 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 30765 Kopiëren
HELUTHERM® 145 rood 1 x 4 mm² Artikelnr. 51354 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 12 G 0,5 mm² Artikelnr. 11208 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH grijs 4 G 0,5 mm² Artikelnr. 11203 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH grijs 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 11205 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 HMH zwart 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 12766 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 HMH-C zwart 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 12872 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-HF grijs 3 G 0,5 mm² Artikelnr. 15002 Kopiëren
LifY zwart 1 x 50 mm² Artikelnr. 15098 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 2 x 1 mm² Artikelnr. 22523 Kopiëren
PURö-JZ grijs 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 22119 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
Single 600-O zwart 1 x 6 mm² Artikelnr. 10882 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J zwart 4 G 50 mm² Artikelnr. 22242 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J zwart 3 x 6 + 3 G 1 mm² Artikelnr. 22676 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible