12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
H07RN-F zwart 4 G 25 mm² Artikelnr. 37051 Kopiëren
H07V-K blauw 1 x 4 mm² Vat Artikelnr. 26789 Kopiëren
H07Z-K bruin 1 x 6 mm² Artikelnr. 51798 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 bruin 1 x 0,82 mm² Artikelnr. 62303 Kopiëren
JZ-500-BLACK 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 10373 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-BLACK 7 G 1 mm² Artikelnr. 10360 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE zwart 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 69780 Kopiëren
LifY groen-geel 1 G 4 mm² Artikelnr. 15913 Kopiëren
LifY rood 1 x 0,1 mm² Artikelnr. 15102 Kopiëren
OZ-600 zwart 4 x 1,5 mm² Artikelnr. 10660 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-JZ grijs 18 G 1 mm² Artikelnr. 22141 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
RE-2Y(St)Yv BLUE 1 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 20235 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K groen-geel 1 G 2,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 11019441 Kopiëren
H07V-K blauw 1 x 50 mm² Trommel Artikelnr. 26891 Kopiëren
H07V-K blauw 1 x 70 mm² Trommel Artikelnr. 26907 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 rood 1 x 0,13 mm² Artikelnr. 63504 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 rood 1 x 1,32 mm² Artikelnr. 62404 Kopiëren
HELUTHERM® 145 bruin 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 51297 Kopiëren
HELUTHERM® 145 groen-geel 1 G 50 mm² Artikelnr. 51461 Kopiëren
HELUTHERM® 145 zwart 1 x 0,34 mm² Artikelnr. 51167 Kopiëren
JB-750 grijs 4 G 50 mm² Artikelnr. 11140 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH grijs 25 G 0,75 mm² Artikelnr. 11232 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-PUR grijs 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 23336 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-HF-CY grijs 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 15934 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible