12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
H07RN-F zwart 5 G 25 mm² Artikelnr. 37067 Kopiëren
H07V-K wit 1 x 6 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29182 Kopiëren
HELUDATA® JE-LiYCY TP PVC GREY 2 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 48510 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 wit 1 x 0,33 mm² Artikelnr. 62105 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 wit 1 x 0,82 mm² Artikelnr. 62305 Kopiëren
JZ-602-CY grijs 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 82971 Kopiëren
JZ-HF-CY grijs 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 15947 Kopiëren
KOMPOSPEED® 600-C zwart 1 x 95 mm² Artikelnr. 60223 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 3 G 1 mm² Artikelnr. 22524 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 22514 Kopiëren
OZ-500 HMH grijs 2 x 2,5 mm² Artikelnr. 11277 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv zwart 3 x 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 21136 Kopiëren
PURö-JZ grijs 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 22155 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-JZ grijs 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 22118 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-JZ-HF-YCP grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 22454 Kopiëren
SiF groen-geel 1 G 6 mm² Artikelnr. 23913 Kopiëren
SiHF roodbruin 3 x 0,75 mm² Artikelnr. 23104 Kopiëren
SiHF roodbruin 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 22994 Kopiëren
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 3 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 19130 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J zwart 4 G 70 mm² Artikelnr. 22243 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 24 x 0,5 mm² Artikelnr. 16015 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 5 G 10 mm² Artikelnr. 16435 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM H05V2-K wit-oranje 1 x 1 mm² Artikelnr. 63415 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K rood 1 x 4 mm² Artikelnr. 64159 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible