12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 12 G 2,5 mm² Artikelnr. 22550 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 25 G 1,5 mm² Artikelnr. 22542 Kopiëren
OZ-500 HMH-C grijs 3 x 0,75 mm² Artikelnr. 11344 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
OZ-600 zwart 2 x 2,5 mm² Artikelnr. 10689 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-BL-CY blauw 25 x 0,75 mm² Artikelnr. 14037 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
PURö-OZ-HF grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 15538 Kopiëren
SUPERTRONIC®-PVC grijs 4 x 0,34 mm² Artikelnr. 49574 Kopiëren
DATAFLAMM® grijs 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 52341 Kopiëren
FIVENORM 07V2-K donkerblauw-wit 1 x 4 mm² Artikelnr. 63429 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K groen-geel 1 G 6 mm² Vat Artikelnr. 65551 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K oranje 1 x 4 mm² Artikelnr. 64168 Kopiëren
HELUTHERM® 145 blauw 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 51282 Kopiëren
JB-750 grijs 4 G 70 mm² Artikelnr. 11141 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JB-750 grijs 5 G 35 mm² Artikelnr. 11139 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-BLACK 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 10374 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-PUR grijs 18 G 0,75 mm² Artikelnr. 23340 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-500 HMH grijs 3 x 0,75 mm² Artikelnr. 11335 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PAAR-TRONIC-Li-2YCY grijs 2 x 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 21117 Kopiëren
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 3 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 19121 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J zwart 3 x 120 + 3 G 16 mm² Artikelnr. 22684 Kopiëren
H03VV-F BLACK 3 G 0,5 mm² Artikelnr. 29739 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/300 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
H05VV-F zwart 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 29484 Kopiëren
H05Z-K blauw-wit 1 x 1 mm² Artikelnr. 51401 Kopiëren
H07RN-F zwart 1 x 25 mm² Artikelnr. 37007 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible