12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
FIVENORM H07V2-K groen-geel 1 G 1,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 11019406 Kopiëren
H05RN-F zwart 2 x 1 mm² Artikelnr. 36002 Kopiëren
H07V-K rood 1 x 16 mm² Trommel Artikelnr. 26845 Kopiëren
JZ-500 grijs 50 G 0,75 mm² Artikelnr. 10056 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH grijs 25 G 1,5 mm² Artikelnr. 11271 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH-C grijs 4 G 10 mm² Artikelnr. 11788 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-500-PUR grijs 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 23369 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 10 G 1 mm² Artikelnr. 10628 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 3 G 4 mm² Artikelnr. 10710 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 4 G 1 mm² Artikelnr. 11518 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-602-CY grijs 3 G 1 mm² Artikelnr. 82980 Kopiëren
JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 12 G 1,5 mm² Artikelnr. 69681 Kopiëren
JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 7 G 2,5 mm² Artikelnr. 69693 Kopiëren
LiYv zwart 1 x 1,5 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26485 Kopiëren
OZ-500-BLACK 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 10348 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-600-Y-CY zwart 2 x 2,5 mm² Artikelnr. 11574 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
PAAR-TRONIC-CY-CY grijs 3 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 21078 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 25 G 1 mm² Artikelnr. 15567 Kopiëren
SiHF roodbruin 7 G 1 mm² Artikelnr. 23012 Kopiëren
Single 602-RC-J zwart 1 G 25 mm² Artikelnr. 69605 Kopiëren
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 4 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 19122 Kopiëren
THERMFLEX® 180 EWKF zwart 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 74992 Kopiëren
Y-CY-JB transparant 4 G 10 mm² Artikelnr. 16151 Kopiëren
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, screened
DATAFLAMM® grijs 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 52317 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible