12793 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
OZ-HF grijs 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 15055 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY grijs 1 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 21033 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY grijs 6 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 17016 Kopiëren
PAAR-TRONIC-Li-2YCY grijs 2 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 21123 Kopiëren
PURö-JZ grijs 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 22167 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-OZ grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 22116 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SUPERTRONIC®-C-PURö grijs 7 x 0,25 mm² Artikelnr. 49668 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J transparant 4 G 70 mm² Artikelnr. 22093 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J zwart 3 x 70 + 3 G 10 mm² Artikelnr. 22682 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 2 x 1 mm² Artikelnr. 18110 Kopiëren
Y-CY-JB transparant 4 G 50 mm² Artikelnr. 16471 Kopiëren
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, screened
F-CY-OZ grijs 8 x 1 mm² Artikelnr. 16057 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H07Z-K grijs 1 x 4 mm² Artikelnr. 51792 Kopiëren
H07Z-K violet 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 51775 Kopiëren
JZ-500-PUR grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 23349 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 25 G 1 mm² Artikelnr. 10640 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
LiYv grijs 1 x 0,14 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26411 Kopiëren
LiYv violet 1 x 0,5 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26444 Kopiëren
OZ-500 grijs 12 x 1,5 mm² Artikelnr. 10104 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grijs 4 x 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 49842 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 25 x 0,34 mm² Artikelnr. 18096 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 8 x 0,14 mm² Artikelnr. 18007 Kopiëren
F-C-PURö-JZ grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 21302 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM H07V-K groen-geel 1 G 120 mm² Artikelnr. 64300 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible