12793 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
PURö-JZ-HF grijs 18 G 1 mm² Artikelnr. 15565 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 25 G 1,5 mm² Artikelnr. 15586 Kopiëren
SUPERTRONIC®-PURö grijs 4 x 0,25 mm² Artikelnr. 49596 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 3 x 0,75 mm² Artikelnr. 18097 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K groen-geel 1 G 1,5 mm² Vat Artikelnr. 65442 Kopiëren
H05Z-K bruin 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 52875 Kopiëren
H05Z-K violet 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 52888 Kopiëren
HELUTHERM® 145 grijs 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 51286 Kopiëren
JZ-602 grijs 18 G 1,5 mm² Artikelnr. 83076 Kopiëren
JZ-602 grijs 9 G 1 mm² Artikelnr. 83103 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 12 G 0,5 mm² Artikelnr. 22506 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 22512 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY grijs 5 x 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 19974 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 18 G 0,5 mm² Artikelnr. 15529 Kopiëren
SiHF roodbruin 4 G 1 mm² Artikelnr. 23009 Kopiëren
F-CY-OZ grijs 12 x 0,75 mm² Artikelnr. 16566 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
F-CY-OZ grijs 4 x 1,5 mm² Artikelnr. 16077 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM H07V-K zwart 1 x 150 mm² Artikelnr. 64315 Kopiëren
H07Z-K zwart 1 x 120 mm² Artikelnr. 51867 Kopiëren
JZ-500-BLACK 4 G 1 mm² Artikelnr. 10358 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500-PUR grijs 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 23339 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-602 grijs 4 G 0,5 mm² Artikelnr. 83092 Kopiëren
OZ-600 zwart 3 x 0,75 mm² Artikelnr. 10584 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-600-Y-CY zwart 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 11546 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible