12793 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
HELUTHERM® 145 blauw 1 x 4 mm² Artikelnr. 51352 Kopiëren
JZ-500 grijs 14 G 0,75 mm² Artikelnr. 10045 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
LifY blauw 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 15403 Kopiëren
LiYv oranje 1 x 0,5 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26450 Kopiëren
MEGAFLEX® 500 grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 13398 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 22608 Kopiëren
OZ-500-C-BLACK zwart 4 x 0,75 mm² Artikelnr. 11485 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
OZ-600 zwart 4 x 0,75 mm² Artikelnr. 10586 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-603-CY grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 83710 Kopiëren
OZ-BL-CY blauw 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 14050 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
PURö-JZ-HF grijs 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 15621 Kopiëren
07Z-K rood-wit 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 51404 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 21 G 0,75 mm² Artikelnr. 16358 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM H05V2-K wit-donkerblauw 1 x 1 mm² Artikelnr. 63374 Kopiëren
H05Z-K blauw 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 52874 Kopiëren
H07RN-F zwart 4 G 1 mm² Artikelnr. 37044 Kopiëren
H07RN-F zwart 5 G 70 mm² Artikelnr. 37154 Kopiëren
JZ-500 grijs 5 G 70 mm² Artikelnr. 10189 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 50 G 1 mm² Artikelnr. 10084 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
LifY zwart 1 x 0,1 mm² Artikelnr. 15101 Kopiëren
LifY zwart 1 x 1 mm² Artikelnr. 15601 Kopiëren
LiYv blauw 1 x 0,75 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26455 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY grijs 5 x 2 x 0,14 mm² Artikelnr. 21005 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY grijs 8 x 2 x 0,14 mm² Artikelnr. 21008 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible