12793 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
HELUTHERM® 145 wit 1 x 1 mm² Artikelnr. 51313 Kopiëren
JZ-602 grijs 5 G 16 mm² Artikelnr. 83023 Kopiëren
JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 4 G 10 mm² Artikelnr. 69712 Kopiëren
OB-500 grijs 4 x 0,75 mm² Artikelnr. 11030 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
OZ-500 HMH grijs 4 x 0,75 mm² Artikelnr. 11336 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-JZ grijs 7 G 1 mm² Artikelnr. 22136 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H07RN-F zwart 3 G 1 mm² Artikelnr. 37027 Kopiëren
H07V-K oranje 1 x 1,5 mm² Vat Artikelnr. 26768 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 rood 1 x 0,82 mm² Artikelnr. 62304 Kopiëren
JZ-500 grijs 32 G 0,75 mm² Artikelnr. 10051 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH-C grijs 7 G 1 mm² Artikelnr. 11704 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-602 grijs 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 83094 Kopiëren
JZ-603-CY grijs 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 83753 Kopiëren
SiF zwart 1 x 50 mm² Artikelnr. 23954 Kopiëren
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® grijs 6 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 19106 Kopiëren
TOPFLEX® 600-C-PVC grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 22961 Kopiëren
Y-CY-JB transparant 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 16139 Kopiëren
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, screened
H05VV5-F grijs 12 G 1 mm² Artikelnr. 13031 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
HELUTHERM® 145 blauw 1 x 6 mm² Artikelnr. 51366 Kopiëren
MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 22616 Kopiëren
SiF rood 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 23702 Kopiëren
SiHF roodbruin 4 G 4 mm² Artikelnr. 23036 Kopiëren
H07RN-F zwart 5 G 50 mm² Artikelnr. 37091 Kopiëren
HELUTHERM® 145 zwart 1 x 50 mm² Artikelnr. 51462 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible