12793 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
HELUTHERM® 145 groen-geel 1 G 10 mm² Artikelnr. 51378 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 18 G 1,5 mm² Artikelnr. 11269 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH-C grijs 4 G 4 mm² Artikelnr. 11769 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-500-PUR grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 23375 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 11490 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-602 grijs 12 G 0,5 mm² Artikelnr. 83095 Kopiëren
JZ-HF grijs 25 G 0,5 mm² Artikelnr. 15012 Kopiëren
KOMPOSPEED® 600-C zwart 1 x 35 mm² Artikelnr. 60220 Kopiëren
OZ-BL blauw 4 x 0,75 mm² Artikelnr. 14003 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
TRONIC (LiYY) grijs 7 x 0,34 mm² Artikelnr. 18062 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 4 x 1,5 mm² Artikelnr. 16502 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K blauw 1 x 16 mm² Artikelnr. 64205 Kopiëren
H07RN-F zwart 4 G 35 mm² Artikelnr. 37052 Kopiëren
JZ-500 grijs 3 G 10 mm² Artikelnr. 10151 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SiF zwart 1 x 25 mm² Artikelnr. 24801 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 6 x 0,14 mm² Artikelnr. 18005 Kopiëren
ESUY transparant 1 x 16 mm² Artikelnr. 28930 Kopiëren
H07BQ-F oranje 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 22061 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
JB-500 grijs 7 G 1 mm² Artikelnr. 11059 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 8 G 2,5 mm² Artikelnr. 10129 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-BL-CY blauw 12 x 0,75 mm² Artikelnr. 14034 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
TRONIC (LiYY) grijs 25 x 0,25 mm² Artikelnr. 18118 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K violet 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 64082 Kopiëren
H05Z-K grijs 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 52878 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible