12793 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
FIVENORM H05V2-K geel 1 x 1 mm² Artikelnr. 64115 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K violet 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 64098 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K blauw 1 x 10 mm² Artikelnr. 64189 Kopiëren
H07BQ-F oranje 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 22060 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 zwart 1 x 1,32 mm² Artikelnr. 62401 Kopiëren
JZ-602 grijs 3 G 4 mm² Artikelnr. 83051 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 5 G 1,5 mm² Artikelnr. 15578 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J zwart 4 G 10 mm² Artikelnr. 22238 Kopiëren
H05Z-K grijs 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 52887 Kopiëren
H05Z-K grijs 1 x 1 mm² Artikelnr. 52896 Kopiëren
H05Z-K groen-geel 1 G 0,75 mm² Artikelnr. 52882 Kopiëren
LiYv zwart 1 x 0,75 mm² Spoel (100m) Artikelnr. 26453 Kopiëren
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv zwart 4 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 21143 Kopiëren
PURö-JZ-HF grijs 12 G 1 mm² Artikelnr. 15563 Kopiëren
SiF rood 1 x 1 mm² Artikelnr. 23502 Kopiëren
F-C-PURö-JZ grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 21282 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
H07Z-K rood 1 x 6 mm² Artikelnr. 51799 Kopiëren
HELUTHERM® 145 rood 1 x 6 mm² Artikelnr. 51368 Kopiëren
JZ-600-Y-CY zwart 3 G 1 mm² Artikelnr. 11517 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
OB-500 grijs 4 x 0,5 mm² Artikelnr. 11005 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
PAAR-TRONIC-CY grijs 2 x 2 x 0,14 mm² Artikelnr. 21002 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY grijs 5 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 21037 Kopiëren
PURö-JZ grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 22152 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
TOPFLEX® 611-C-PUR grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 22970 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible