12793 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
H05RN-F zwart 3 G 1 mm² Artikelnr. 36004 Kopiëren
H07Z-K blauw 1 x 16 mm² Artikelnr. 51815 Kopiëren
H07Z-K groen-geel 1 G 35 mm² Artikelnr. 51832 Kopiëren
JB-750 grijs 4 G 6 mm² Artikelnr. 11127 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 42 G 0,5 mm² Artikelnr. 10024 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 5 G 50 mm² Artikelnr. 10188 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH-C grijs 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 11723 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 4 G 70 mm² Artikelnr. 69730 Kopiëren
JZ-HF grijs 25 G 1,5 mm² Artikelnr. 15066 Kopiëren
OZ-602-CY grijs 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 82990 Kopiëren
SUPERTRONIC®-C-PURö grijs 4 x 0,34 mm² Artikelnr. 49677 Kopiëren
H07Z-K wit 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 51782 Kopiëren
HELUTHERM® 145 donkerblauw 1 x 1 mm² Artikelnr. 51319 Kopiëren
JB-750 grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 11164 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JB-750 grijs 4 G 4 mm² Artikelnr. 11122 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 5 G 10 mm² Artikelnr. 10722 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 5 G 1 mm² Artikelnr. 11519 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
PAAR-TRONIC-Li-2YCY grijs 2 x 2 x 0,22 mm² Artikelnr. 21111 Kopiëren
PURö-JZ grijs 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 22117 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
FIVENORM 07V2-K blauw-wit 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 63417 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K grijs 1 x 1 mm² Artikelnr. 64113 Kopiëren
H07RN-F zwart 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 37020 Kopiëren
H07V-K wit 1 x 4 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29166 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 wit 1 x 0,21 mm² Artikelnr. 62005 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible