12806 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
SiF zwart 1 x 1 mm² Artikelnr. 23501 Kopiëren
H05Z-K bruin 1 x 1 mm² Artikelnr. 52893 Kopiëren
JZ-603 grijs 12 G 0,5 mm² Artikelnr. 83654 Kopiëren
JZ-603 grijs 4 G 1 mm² Artikelnr. 83673 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY grijs 3 x 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 19972 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K groen-geel 1 G 0,75 mm² Artikelnr. 64092 Kopiëren
HELUTHERM® 145 groen-geel 1 G 4 mm² Artikelnr. 51350 Kopiëren
JZ-603 grijs 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 83653 Kopiëren
OZ-600 zwart 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 10582 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-HF grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 15019 Kopiëren
PURö-JZ grijs 3 G 1 mm² Artikelnr. 22133 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SiF rood 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 23602 Kopiëren
SiF zwart 1 x 10 mm² Artikelnr. 24601 Kopiëren
F-CY-OZ grijs 3 x 0,5 mm² Artikelnr. 16533 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-600 zwart 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 10587 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-HF grijs 3 G 2,5 mm² Artikelnr. 15074 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K donkerblauw 1 x 0,75 mm² Vat Artikelnr. 65427 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K groen-geel 1 G 2,5 mm² Vat Artikelnr. 65455 Kopiëren
H07RN-F zwart 3 G 4 mm² Artikelnr. 37030 Kopiëren
H05Z-K wit 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 52877 Kopiëren
H07V-K grijs 1 x 4 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29167 Kopiëren
JZ-500 grijs 16 G 0,5 mm² Artikelnr. 10183 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 5 G 4 mm² Artikelnr. 10712 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
OZ-500 grijs 12 x 1 mm² Artikelnr. 10073 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible