12793 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
H07V-K oranje 1 x 10 mm² Ring (100m) Artikelnr. 29206 Kopiëren
H07Z-K groen-geel 1 G 25 mm² Artikelnr. 51823 Kopiëren
OZ-500 grijs 5 x 0,75 mm² Artikelnr. 10036 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
RE-2Y(St)Yv BLACK 1 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 20149 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 18104 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 8 x 0,25 mm² Artikelnr. 18035 Kopiëren
JZ-602 grijs 4 G 10 mm² Artikelnr. 83032 Kopiëren
JZ-HF grijs 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 15020 Kopiëren
F-CY-OZ grijs 4 x 1 mm² Artikelnr. 16053 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM H07V2-K rood 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 64143 Kopiëren
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 4 x 1 mm² Artikelnr. 16477 Kopiëren
SiF groen-geel 1 G 1,5 mm² Artikelnr. 23613 Kopiëren
JZ-500-PUR grijs 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 23361 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
OB-500 grijs 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 11077 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
FIVENORM H07V2-K wit 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 64144 Kopiëren
JZ-500 HMH grijs 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 11225 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-603 grijs 12 G 1 mm² Artikelnr. 83676 Kopiëren
JZ-603 grijs 18 G 0,75 mm² Artikelnr. 83666 Kopiëren
JZ-HF grijs 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 15025 Kopiëren
OZ-500 grijs 8 x 0,5 mm² Artikelnr. 10172 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
TRONIC-CY (LiY-CY) grijs 12 x 0,25 mm² Artikelnr. 20036 Kopiëren
F-CY-JZ grijs 7 G 1 mm² Artikelnr. 16375 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
MULTIFLEX 512®-PUR grijs 4 G 1,5 mm² Artikelnr. 22536 Kopiëren
PAAR-TRONIC-CY grijs 6 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 21038 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible