12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
DATAFLAMM® grijs 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 52328 Kopiëren
DATAFLAMM®-C grijs 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 52380 Kopiëren
F-C-PURö-JZ grijs 3 G 0,75 mm² Artikelnr. 21228 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM 07V2-K oranje-wit 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 69869 Kopiëren
H05RR-F zwart 4 G 0,75 mm² Artikelnr. 35009 Kopiëren
H05V-U bruin 1 x 0,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 28764 Kopiëren
H05Z-K zwart 1 x 0,75 mm² Vat Artikelnr. 52821 Kopiëren
H07V-K bruin 1 x 10 mm² Trommel Artikelnr. 26828 Kopiëren
HELUCHAIN® MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA grijs 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 21596 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 groen 1 x 0,13 mm² Artikelnr. 63500 Kopiëren
HELUTHERM® 145 MULTI zwart 5 G 1 mm² Artikelnr. 53435 Kopiëren
HELUTHERM® 145 wit 1 x 0,25 mm² Artikelnr. 51073 Kopiëren
JB-750 grijs 4 G 120 mm² Artikelnr. 11143 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 grijs 11 G 1,5 mm² Artikelnr. 10102 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 HMH zwart 5 G 6 mm² Artikelnr. 12788 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 zwart 5 G 50 mm² Artikelnr. 10742 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600-Y-CY zwart 25 G 0,75 mm² Artikelnr. 11504 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
MEGAFLEX® 500-C grijs 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 13547 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 4 G 4 mm² Artikelnr. 22623 Kopiëren
OZ-500-BLACK 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 10364 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PAAR-TRONIC grijs 2 x 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 19068 Kopiëren
PURö-JZ grijs 4 G 4 mm² Artikelnr. 22174 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-OZ grijs 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 22100 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
SiF blauw 1 x 4 mm² Artikelnr. 23803 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible