12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
FIVENORM H05V2-K rood 1 x 1 mm² Vat Artikelnr. 65432 Kopiëren
H05VV5-F grijs 25 G 0,75 mm² Artikelnr. 13021 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
H07BQ-F (met binnenste vulmateriaal) oranje 5 G 16 mm² Artikelnr. 220983 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 450/750 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
H07V-K violet 1 x 10 mm² Ring (100m) Artikelnr. 29200 Kopiëren
H07V-U grijs 1 x 2,5 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 28799 Kopiëren
HELUPOWER® H07RN-F LS0H zwart 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 30783 Kopiëren
JZ-500-PUR grijs 18 G 0,5 mm² Artikelnr. 23325 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-600 HMH-C zwart 4 G 6 mm² Artikelnr. 12889 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-600-Y-CY zwart 25 G 1,5 mm² Artikelnr. 11563 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-600-Y-CY zwart 7 G 4 mm² Artikelnr. 11594 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, gescreend
JZ-HF grijs 5 G 4 mm² Artikelnr. 15144 Kopiëren
JZ-HF-CY grijs 5 G 1 mm² Artikelnr. 15964 Kopiëren
MEGAFLEX® 500 grijs 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 13373 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 7 G 0,75 mm² Artikelnr. 22586 Kopiëren
OZ-500 HMH grijs 2 x 4 mm² Artikelnr. 11290 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-JZ grijs 25 G 1,5 mm² Artikelnr. 22159 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
RD-Y(St)Y GREY 4 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 20141 Kopiëren
RE-2Y(St)Yv BLACK 8 x 2 x 1,3 mm² Artikelnr. 20128 Kopiëren
SiD wit 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 46305 Kopiëren
SiHF roodbruin 4 G 25 mm² Artikelnr. 23056 Kopiëren
SiHF-C-Si roodbruin 4 G 6 mm² Artikelnr. 23194 Kopiëren
SUPERTRONIC®-330-C-PURö grijs 5 x 0,34 mm² Artikelnr. 49822 Kopiëren
TOPFLEX® 600-PVC grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 22861 Kopiëren
TRONIC (LiYY) grijs 16 x 0,14 mm² Artikelnr. 18011 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible