12807 resultaten gevonden
Er worden maximaal 10.000 resultaten weergegeven. Voor een nauwkeuriger zoekresultaat kunt u gebruikmaken van de filters.
Per pagina:
Sorteren op:
Aantal aders
Aantal paren
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Diameter geleider (mm)
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
JB-500 grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 11085 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, kleurgecodeerd, niet-geïsoleerd
JZ-500 HMH-C grijs 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 11660 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, gescreend
JZ-600 zwart 25 G 2,5 mm² Artikelnr. 10703 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 0,6/1 kV, genummerd, niet-geïsoleerd
JZ-603-CY grijs 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 83735 Kopiëren
JZ-604 TC TRAY CABLE zwart 18 G 1,5 mm² Artikelnr. 69683 Kopiëren
LifY groen 1 x 0,5 mm² Artikelnr. 15400 Kopiëren
MEGAFLEX® 500 grijs 4 x 0,5 mm² Artikelnr. 13348 Kopiëren
Stuurstroomkabel , 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
MULTIFLEX 512®-C-PUR grijs 7 G 1 mm² Artikelnr. 22597 Kopiëren
PURö-JZ grijs 18 G 1,5 mm² Artikelnr. 22157 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, niet-geïsoleerd
PURö-JZ-HF-YCP grijs 7 G 1,5 mm² Artikelnr. 22456 Kopiëren
RE-2Y(St)Yv BLUE 4 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 20171 Kopiëren
SiF groen-geel 1 G 10 mm² Artikelnr. 24613 Kopiëren
Single 602-RC-J zwart 1 G 35 mm² Artikelnr. 69607 Kopiëren
SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grijs 1 x 2 x 0,75 mm² Artikelnr. 49857 Kopiëren
SUPERTRONIC®-C-PVC grijs 18 x 0,14 mm² Artikelnr. 49628 Kopiëren
SUPERTRONIC®-PVC grijs 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 49561 Kopiëren
TOPFLEX® 611-C-PUR grijs 4 G 6 mm² Artikelnr. 22973 Kopiëren
TOPFLEX®-EMV-2YSLCY-J transparant 4 G 120 mm² Artikelnr. 22095 Kopiëren
Y-CY-JB transparant 4 G 95 mm² Artikelnr. 16473 Kopiëren
PVC control and connection cable, 300/500 V | 450/750 V, colour coded, screened
03VV-F BLACK 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 29409 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/300 V, kleurgecodeerd / nummer gecodeerd, niet-geïsoleerd
F-C-PURö-JZ grijs 12 G 0,75 mm² Artikelnr. 21235 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
F-C-PURö-JZ grijs 7 G 0,5 mm² Artikelnr. 21205 Kopiëren
PUR controle- en aansluitkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
F-CY-JZ grijs 4 G 50 mm² Artikelnr. 16445 Kopiëren
PVC stuurstroomkabel, 300/500 V, genummerd, gescreend
FIVENORM 07V2-K groen 1 x 16 mm² Artikelnr. 64213 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible