5709 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Dwarsdoorsnede (mm²)
AWG-nr.
Beschermende geleider
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider
Geleidermateriaal
Geleiderconstructie
Mantel
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
LifY zwart 1 x 10 mm² Artikelnr. 15094 Kopiëren
FIVENORM H07V-K groen-geel 1 G 95 mm² Artikelnr. 64284 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 blauw 1 x 0,33 mm² Artikelnr. 62102 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 groen-geel 1 G 8 AWG Artikelnr. 60913 Kopiëren
HELUTHERM® 145 zwart 1 x 25 mm² Artikelnr. 51434 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K donkerblauw 1 x 4 mm² Artikelnr. 64167 Kopiëren
NSHXAFÖ 1,8/3 kV zwart 1 x 16 mm² Artikelnr. 38522 Kopiëren
H07Z-K blauw 1 x 16 mm² Artikelnr. 51815 Kopiëren
H07Z-K groen-geel 1 G 35 mm² Artikelnr. 51832 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 bruin 1 x 18 AWG Artikelnr. 60403 Kopiëren
H07Z-K wit 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 51782 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 blauw 1 x 20 AWG Artikelnr. 60302 Kopiëren
HELUTHERM® 145 donkerblauw 1 x 1 mm² Artikelnr. 51319 Kopiëren
NSGAFÖU 1,8/3 kV ORANGE 1 x 6 mm² Artikelnr. 710223 Kopiëren
FIVENORM 07V2-K blauw-wit 1 x 1,5 mm² Artikelnr. 63417 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K grijs 1 x 1 mm² Artikelnr. 64113 Kopiëren
H07V-K wit 1 x 4 mm² Ring in kartonnen doos (100m) Artikelnr. 29166 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 wit 1 x 0,21 mm² Artikelnr. 62005 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 blauw-wit 1 x 16 AWG Artikelnr. 60514 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K geel 1 x 1 mm² Artikelnr. 64115 Kopiëren
FIVENORM H05V2-K violet 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 64098 Kopiëren
FIVENORM H07V2-K blauw 1 x 10 mm² Artikelnr. 64189 Kopiëren
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 zwart 1 x 1,32 mm² Artikelnr. 62401 Kopiëren
H05Z-K grijs 1 x 0,75 mm² Artikelnr. 52887 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible