1863 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Buitendiameter
Temperatuur
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PVC krimpkous SCH 25 Artikelnr. 91308 Kopiëren
PVC krimpkous SCH 31 Artikelnr. 91309 Kopiëren
PVC krimpkous SCH 4 Artikelnr. 91301 Kopiëren
PVC krimpkous SCH 6 Artikelnr. 91302 Kopiëren
PVC-binnenhuls EEK 56mm Artikelnr. 96347 Kopiëren
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M20 x 1,5 (1/2") Artikelnr. 908475 Kopiëren
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M32 x 1,5 (1") Artikelnr. 908477 Kopiëren
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M50 x 1,5 (1 1/2") Artikelnr. 908479 Kopiëren
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M63 x 1,5 (2") Artikelnr. 908480 Kopiëren
Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M16 x 1,5 (3/8") Artikelnr. 905913 Kopiëren
Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M20 x 1,5 (1/2") Artikelnr. 905914 Kopiëren
Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M50 x 1,5 (1 1/2") Artikelnr. 905061 Kopiëren
Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M63 x 1,5 (2") Artikelnr. 905063 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M12 x 1,5 (NW 10,0) grijs Artikelnr. 920404 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M16 x 1,5 (NW 10,0) grijs Artikelnr. 920405 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M16 x 1,5 (NW 12,0) grijs Artikelnr. 920406 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M32 x 1,5 (NW 29,0) grijs Artikelnr. 920409 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M40 x 1,5 (NW 36,0 / 37,0) grijs Artikelnr. 920410 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M63 x 1,5 (NW 48,0 / 50,0) grijs Artikelnr. 920412 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M63 x 1,5 (NW 48,0 / 50,0) zwart Artikelnr. 920421 Kopiëren
Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 1 1/2 voor 1 1/2 Artikelnr. 904912 Kopiëren
Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 1 1/4 voor 1 1/4 Artikelnr. 904911 Kopiëren
Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 1/2 voor 1/2 Artikelnr. 904908 Kopiëren
Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 1/2 voor 3/8 Artikelnr. 904907 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible