Cable Accessories and Tools

4133 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Dwarsdoorsnede (mm²)
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Temperatuur
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PVC isolerende buis IC 7,1mm wit (25m) Artikelnr. 92200 Kopiëren
PVC krimpkous SCH 11 Artikelnr. 91304 Kopiëren
PVC-golfslang Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 2 Artikelnr. 908217 Kopiëren
Rechte enkelvoudige flensverbinding JUMBO-FP NW 95 zwart Artikelnr. 920369 Kopiëren
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M16 x 1,5 (3/8") Artikelnr. 908473 Kopiëren
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M40 x 1,5 (1 1/4") Artikelnr. 908478 Kopiëren
Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M25 x 1,5 (3/4") Artikelnr. 905058 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M12 x 1,5 (NW 10,0) zwart Artikelnr. 920413 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M16 x 1,5 (NW 10,0) zwart Artikelnr. 920414 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M25 x 1,5 (NW 21,0 / 23,0) grijs Artikelnr. 920408 Kopiëren
Rechte stalen slangkoppeling LT-CNP 3/4 voor 3/4 Artikelnr. 904909 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° NPT 1/2" (21mm) Artikelnr. 905845 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI elbow 90° NPT 3/4" (26mm) Artikelnr. 905846 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-E-UI straight M16 x 1,5 (12,5mm) Artikelnr. 905812 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-FG-Clean M20 x 1,5 Artikelnr. 906929 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-45-CU-UL 240-16 Artikelnr. 907503 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-45-CU-UL 300-12 Artikelnr. 907505 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-45-CU-UL 35-6 Artikelnr. 907474 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-45-CU-UL 35-8 Artikelnr. 907475 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 120-8 Artikelnr. 907548 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 185-10 Artikelnr. 907557 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 185-12 Artikelnr. 907558 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 25-10 Artikelnr. 907525 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 95-12 Artikelnr. 907546 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible