Cable Accessories and Tools

4133 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Dwarsdoorsnede (mm²)
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Temperatuur
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PVC isolerende buis IB 22,1mm Artikelnr. 97282 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 1,6mm rood (50m) Artikelnr. 92113 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 10,1mm groen-geel (25m) Artikelnr. 92292 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 10mm rood (25m) Artikelnr. 92223 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 16,1mm rood (25m) Artikelnr. 92243 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 1mm violet (50m) Artikelnr. 92107 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 25,1mm geel (25m) Artikelnr. 92262 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 3,6mm transparant (50m) Artikelnr. 92154 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 4,6mm geel (25m) Artikelnr. 92172 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 6,1mm violet (25m) Artikelnr. 92197 Kopiëren
PVC krimpkous SCH 14 Artikelnr. 91305 Kopiëren
PVC-binnenhuls EEK 10mm Artikelnr. 96342 Kopiëren
PVC-binnenhuls EEK 17mm Artikelnr. 96343 Kopiëren
PVC-binnenhuls EEK 45mm Artikelnr. 96345 Kopiëren
Rechte enkelvoudige flensverbinding JUMBO-FP NW 70 grijs Artikelnr. 90402 Kopiëren
Rechte messing-vernikkelde slangkoppeling CV Compact straight M25 x 1,5 (3/4") Artikelnr. 908476 Kopiëren
Rechte roestvrijstalen slangkoppeling LT-CNP-E M63 x 1,5 (1 1/2") Artikelnr. 905062 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M50 x 1,5 (NW 48,0 / 50,0) grijs Artikelnr. 920411 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-45-CU-UL 70-10 Artikelnr. 907483 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 16-10 Artikelnr. 907521 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 16-8 Artikelnr. 907520 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 35-6 Artikelnr. 907527 Kopiëren
SH-houder NW 7 grijs Artikelnr. 94663 Kopiëren
SHV-houder met draaibescherming NW 29 zwart Artikelnr. 920332 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible