Cable Accessories and Tools

4132 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Dwarsdoorsnede (mm²)
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Temperatuur
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
PVC isolerende buis IC 2,6mm grijs (50m) Artikelnr. 92138 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 20,1mm wit (25m) Artikelnr. 92250 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 25,1mm oranje (25m) Artikelnr. 92266 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 36mm oranje (25m) Artikelnr. 92276 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 4,1mm bruin (50m) Artikelnr. 92169 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 5,1mm blauw (25m) Artikelnr. 92181 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 5,1mm wit (25m) Artikelnr. 92180 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 6,1mm blauw (25m) Artikelnr. 92191 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 8,1mm groen-geel (25m) Artikelnr. 92291 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 8,1mm rood (25m) Artikelnr. 92213 Kopiëren
PVC-golfslang Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 3/8 Artikelnr. 908211 Kopiëren
Roestvrijstalen slangkoppeling LT-FG-Clean M25 x 1,5 Artikelnr. 906843 Kopiëren
Schroeftangen HELUTOOL SZ Artikelnr. 906455 Kopiëren
Schroefvoet TC 23,8 Artikelnr. 93044 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-45-CU-UL 150-10 Artikelnr. 907494 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-45-CU-UL 25-8 Artikelnr. 907471 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 25-6 Artikelnr. 907523 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 35-8 Artikelnr. 907528 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 50-10 Artikelnr. 907534 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 50-8 Artikelnr. 907533 Kopiëren
SH-houder NW 48 zwart Artikelnr. 99277 Kopiëren
SHV-houder met draaibescherming NW 16 / 17 zwart Artikelnr. 920330 Kopiëren
Silicone isolatiebuis SI 5 Artikelnr. 97427 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-AS 27 (50 m) Artikelnr. 97028 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible