Cable Accessories and Tools

4132 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Dwarsdoorsnede (mm²)
Buitenmantelmateriaal
Buitendiameter
Temperatuur
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Polyoelfin krimpkous SPRO - 3:1 zwart 39 Artikelnr. 903085 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 9,5 transparant Artikelnr. 92374 Kopiëren
Polyoelfin krimpkous SPSP 9,5 wit Artikelnr. 92370 Kopiëren
PVC isolerende buis IB 1mm Artikelnr. 91310 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 1mm groen-geel (500m) Artikelnr. 92280 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 6,1mm rood (25m) Artikelnr. 92193 Kopiëren
PVC isolerende buis IC 8,1mm transparant (25m) Artikelnr. 92214 Kopiëren
PVC-binnenhuls EEK 36mm Artikelnr. 96447 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M16 x 1,5 (NW 12,0) zwart Artikelnr. 920415 Kopiëren
Rechte snelkoppelingsgolfslangkoppeling HSSV IP68 M20 x 1,5 (NW 16,0 / 17,0) grijs Artikelnr. 920407 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-45-CU-UL 120-10 Artikelnr. 907490 Kopiëren
Schuine buisvormige kabelschoen HELU-S-RK-90-CU-UL 120-10 Artikelnr. 907549 Kopiëren
SHV-houder met draaibescherming NW 48 / 50 zwart Artikelnr. 920334 Kopiëren
Silicone isolatiebuis SI 14 Artikelnr. 94746 Kopiëren
Skinning-Complete-Set MS Artikelnr. 906244 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 10 (50 m) grijs Artikelnr. 97032 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 21 (10 m) zwart Artikelnr. 94938 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 27 (50 m) zwart Artikelnr. 97706 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 36 (25 m) grijs Artikelnr. 97038 Kopiëren
Spiraalgewonden metalen buis SPR-PVC-AS 36 (25 m) zwart Artikelnr. 97707 Kopiëren
Spiraalgewonden roestvrijstalen buis UI 12,5 Artikelnr. 905804 Kopiëren
Stalen tong-kabelbinder T-SKU 4-101 zwart Artikelnr. 907031 Kopiëren
Stalen tong-kabelbinder TY-MX TYB 5-24MX Artikelnr. 97313 Kopiëren
stripmes Jokari with hook Artikelnr. 98303 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible