Cable Accessories and Tools

3804 resultaten gevonden
Per pagina:
Sorteren op:
Dwarsdoorsnede (mm²)
Geleidermateriaal
Buitenmantelmateriaal
Temperatuur
Eigenschappen
Certificering / Goedkeuring
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 9.5 mm red Artikelnr. 903043 Kopiëren
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 9.5 mm transparent Artikelnr. 903044 Kopiëren
Shrunk tube SPSP spools 1.2 mm red Artikelnr. 92313 Kopiëren
Shrunk tube SPSP spools 12.7 mm green-yellow Artikelnr. 92385 Kopiëren
Shrunk tube SPSP spools 2.4 mm green-yellow Artikelnr. 92335 Kopiëren
Shrunk tube SPSP spools 25.4 mm black Artikelnr. 91786 Kopiëren
Shrunk tube SPSP spools 3.2 mm green-yellow Artikelnr. 92345 Kopiëren
Shrunk tube SPSP spools 6.4 mm green-yellow Artikelnr. 92365 Kopiëren
Shrunk tube SVRO 19,1 mm 2:1 FPM Artikelnr. 93690 Kopiëren
Shrunk tube SVRO 4,8 mm 2:1 FPM Artikelnr. 97385 Kopiëren
Shrunk tube SVRO 6,4 mm 2:1 FPM Artikelnr. 97774 Kopiëren
Shrunk tube SVRO 9,5 mm 2:1 FPM Artikelnr. 91165 Kopiëren
SHV corrugated tube system holder with rotary protection ND16/17 grey Artikelnr. 920325 Kopiëren
SI Insulating tube Silicone 3 mm nature Artikelnr. 97203 Kopiëren
SI Insulating tube Silicone 4 mm nature Artikelnr. 97426 Kopiëren
Socket wrench ST 57 Artikelnr. 97544 Kopiëren
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 120-10 120 qmm Artikelnr. 97765 Kopiëren
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 120-12 120 qmm Artikelnr. 97766 Kopiëren
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated round pattern B 0.5P 0.5 qmm Artikelnr. 91556 Kopiëren
Solderless terminal Cu tinned insulated taped product eye type BHA 35 red 0.25 qmm Artikelnr. 93741 Kopiëren
Solderless terminal Cu tinned insulated taped product eye type BHA 4 red 0.25 qmm Artikelnr. 93742 Kopiëren
Solderless terminal Cu tinned insulated taped product eye type BHA 5 red 0.25 qmm Artikelnr. 93743 Kopiëren
Solderless terminal Cu tinned insulated taped product eye type BHA 6 red 0.25 qmm Artikelnr. 93744 Kopiëren
Solderless terminal Cu tinned insulated taped product eye type BHB 3 blue 1.5 qmm Artikelnr. 93745 Kopiëren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible