Polyoelfin krimpkous SK 1,7 Artikelnr. 98261
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
98261
Artikel omschrijving
Polyoelfin krimpkous SK 1,7
Kleur
zwart
Binnen-Ø na krimp mm
4,0
Binnen-Ø voor krimp mm
12,0
Wanddikte mm
1,7
Meters per verpakkingseenheid
2.5
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892397769
Douanetariefnummer
39173300

Technische gegevens

Polyoelfin krimpkous 3:1
Temperatuurbereik -55°C tot +110°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyolefin
      • met binnenlijm

Eigenschappen

      • dunwandig
      • zelfdovend
      • flexibel
      • Loodvrij

Notities

      • Lieferaufmachungen:
      • Box

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het repareren van isolatie
      • voor het afdichten van elektrische componenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible