![P-SK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98258_PF_1520x1160.jpg)
![P-SK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98258_PF_1520x1160.jpg)
Polyoelfin krimpkous SK 1,2
Artikelnr. 98259
Itemdetails Polyoelfin krimpkous SK 1,2
- Artikelnr.
- 98259
- Artikel omschrijving
- Polyoelfin krimpkous SK 1,2
- Kleur
- zwart
- Binnen-Ø na krimp mm
- 2,0
- Binnen-Ø voor krimp mm
- 6,0
- Wanddikte mm
- 1,2
- Meters per verpakkingseenheid
- 3.5
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892397745
- Douanetariefnummer
- 39173300
Technische gegevens Polyoelfin krimpkous SK 1,2
Polyoelfin krimpkous 3:1 | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +110°C |
Details Polyoelfin krimpkous SK 1,2
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyolefin
-
- met binnenlijm
Eigenschappen
-
- dunwandig
-
- zelfdovend
-
- flexibel
-
- Loodvrij
Notities
-
- Lieferaufmachungen:
-
- Box
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor het repareren van isolatie
-
- voor het afdichten van elektrische componenten