O-Ring M50 x 1,5 Artikelnr. 90269
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
90269
Artikel omschrijving
O-Ring M50 x 1,5
Buiten-Ø mm (ongeveer)
49
Type draad
metrisch
Maat
M50 x 1,5
Dikte mm
2
Binnen-Ø mm
45,0
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892373848
Douanetariefnummer
40169300

Technische gegevens

NBR O-ring
Temperatuurbereik -30°C tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Nitril-butadieenrubber (NBR)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • D - Buitendiameter
      • d - Binnendiameter
      • S - Sterkte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor het afdichten tegen water, stof en olie.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible