![(N)YM(St)-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M43050_PF_1520x1160.jpg)
![(N)YM(St)-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M43050_PF_1520x1160.jpg)
(N)YM(St)-J grijs 4 G 4 re mm²
Artikelnr. 43058
- PVC Installatie kabel
- gescreend
Itemdetails (N)YM(St)-J grijs 4 G 4 re mm²
- Artikelnr.
- 43058
- Artikel omschrijving
- (N)YM(St)-J grijs 4 G 4 re mm²
- AWG (ca.)
- 12
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 14,5
- Cu-gewicht kg/km
- 168,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 359,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892259777
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens (N)YM(St)-J grijs 4 G 4 re mm²
PVC Installatie kabel in overeenstemming met DIN VDE 0250-204 | |
Temperatuurbereik | vast -40°C tot +70°C tijdens installatie +5°C tot +70°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +70°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Minimale buigradius | vast 4x Buiten-Ø |
Details (N)YM(St)-J grijs 4 G 4 re mm²
Kabelopbouw
-
- Koperen geleider blank, massief volgens DIN VDE 0295 klasse 1 / IEC 60228 klasse 1
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI1)
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
-
- G = met GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- afvoerdraad, vertind koper, massief
-
- Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM1)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7035)
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- re = ronde, massieve geleider
- rm = ronde, geslagen geleider
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Installatiekabel met statisch scherm, ontworpen voor effectieve beperking van elektromagnetische interferentievelden. Het ontwerp blijkt voordelig te zijn voor installatie in de computersector, in ziekenhuizen, in industriële controlekamers met storingsgevoelige apparaten, evenals in leefruimtes van mensen die extreem gevoelig zijn voor straling. Geschikt voor installatie in droge, vochtige of natte omgevingen; voor installatie boven, op, in en onder pleisterwerk, evenals in metselwerk en betonnen constructies, maar niet voor directe insluiting in vibrerend, verdicht of aangestampt beton. Geschikt voor buitengebruik zolang de kabel beschermd is tegen direct zonlicht.