![NYM-J / NYM-O / (N)YM-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M39050_1520x1160.jpg)
![NYM-J / NYM-O / (N)YM-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M39050_1520x1160.jpg)
NYM-J grijs 1 G 2,5 re mm²
Artikelnr. 39055
- PVC Installatie kabel
Itemdetails NYM-J grijs 1 G 2,5 re mm²
- Artikelnr.
- 39055
- Artikel omschrijving
- NYM-J grijs 1 G 2,5 re mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6
- Cu-gewicht kg/km
- 24,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 70,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 50, 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892259432
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens NYM-J grijs 1 G 2,5 re mm²
PVC Installatie kabel | |
Temperatuurbereik | vast -40°C tot +70°C tijdens installatie +5°C tot +70°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Minimale buigradius | vast 4x Buiten-Ø |
Details NYM-J grijs 1 G 2,5 re mm²
Kabelopbouw
- Koperen geleider blank, massief volgens DIN VDE 0295 klasse 1 / IEC 60228 klasse 1
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI1)
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, groen-geel
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
- Adermantels (vulmassa) voor meeraderige kabels
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM1)
- Mantel kleur: grijs (RAL 7035)
Tests
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
- re = ronde, massieve geleider
- rm = ronde, geslagen geleider
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
- Voor industriële en huishoudelijke installaties; geschikt voor droge, vochtige en natte omgevingen; voor installatie boven, op, in en onder pleisterwerk, evenals in metselwerk en betonnen constructies, maar niet voor directe insluiting in vibrerend, verdicht of aangestampt beton. Geschikt voor buitengebruik zolang de kabel beschermd is tegen direct zonlicht.