![NSHXAFÖ 1,8/3 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M38517_1520x1160.jpg)
![NSHXAFÖ 1,8/3 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M38517_1520x1160.jpg)
NSHXAFÖ 1,8/3 kV zwart 1 x 1,5 mm²
Artikelnr. 38517
- kortsluit- en aardlekbestendig tot 1000 V
- oliebestendig
- voor hogere mechanische belasting
Itemdetails NSHXAFÖ 1,8/3 kV zwart 1 x 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 38517
- Artikel omschrijving
- NSHXAFÖ 1,8/3 kV zwart 1 x 1,5 mm²
- AWG (ca.)
- 16
- Cu-gewicht kg/km
- 14,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 62,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892258381
- Douanetariefnummer
- 85446010
Technical Data NSHXAFÖ 1,8/3 kV zwart 1 x 1,5 mm²
Eenaderige kabel met rubberen mantel volgens E DIN VDE 0250-606 | |
Temperatuurbereik | flexibel -25°C tot +70°C vast -40°C tot +90°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Nominale voltage | AC U0/U 1800/3000 V |
Max. toegestane bedrijfsspanning | wisselstroomgeleider/aarde 2100 V driefasige wisselstroomgeleider/geleider 3600 V gelijkstroom (DC) geleider/aarde 2700 V gelijkstroom (DC) geleider/geleider 5400 V |
Testspanning | 6.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 6x Buiten-Ø |
Details NSHXAFÖ 1,8/3 kV zwart 1 x 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : rubber (EPR) volgens DIN VDE 0207-20 (verbindingstype 3GI3)
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Buitenmantel: halogeenvrij polymeer volgens DIN VDE 0207-24 (verbindingstype HM3)
-
- Kleur: zwart
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie
-
- halogeenvrij
Tests
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
Voor gebruik in railvoertuigen en bussen, evenals in droge ruimtes. De kabel is kortsluit- en aardfoutbestendig in schakelapparatuur en verdeelborden tot 1000 V. De toegestane legtypen volgens de norm zijn: in buizen, gesloten installatiekanalen, voor het verbinden van bewegende onderdelen, apparaatbekabeling en gebundeld. Niet geschikt voor gebruik op kabelgoten en kabelgoten.