(N)SHTÖU-V geel 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 31055
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
31055
Artikel omschrijving
(N)SHTÖU-V geel 4 G 2,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
14,4 - 17,1
Cu-gewicht kg/km
99,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
330,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892171031
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Mantel kleur: geel

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible