![NSHTÖU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M26001_PF_1520x1160.jpg)
![NSHTÖU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M26001_PF_1520x1160.jpg)
NSHTÖU zwart 24 G 2,5 mm²
Artikelnr. 26015
- oprolbaar
- oliebestendig
Itemdetails NSHTÖU zwart 24 G 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 26015
- Artikel omschrijving
- NSHTÖU zwart 24 G 2,5 mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 29,2 - 33,2
- Cu-gewicht kg/km
- 576,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1550,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892170690
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens NSHTÖU zwart 24 G 2,5 mm²
Afrolbare besturings- en aansluitkabel volgens DIN VDE 0250-814 | |
Temperatuurbereik | flexibel -25°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 600/1000 V |
Max. toegestane bedrijfsspanning | wisselstroomgeleider/aarde 700 V driefasige wisselstroomgeleider/geleider 1200 V gelijkstroom (DC) geleider/aarde 900 V gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1800 V |
Testspanning kern/kern | 2.500 V |
Trekspanning | tijdens installatie en gebruik, 15 N/mm² |
Minimale buigradius | flexibel ≤ 20 mm: 5x Buiten-ø > 20 mm: 6x Buiten-ø |
Details NSHTÖU zwart 24 G 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperen geleider vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : rubber volgens DIN VDE 0207-20 (verbindingstype 3GI3)
-
- Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308,
- 3 - 5 kern(en): kleurgecodeerd
- 7 - 50 kern(en): Zwarte aders met opeenvolgende codering van witte cijfers
-
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Textiel verband
-
- Binnenmantel: rubber
-
- Anti-torsie beschermlaag
-
- Buitenmantel: rubber volgens DIN VDE 0207-21 (verbindingstype 5GM3)
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, ozon, oplosmiddelen, benzine, zuren, chemicaliën, vetten
-
- slijtvast
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- bedrijfsparameters voor haspeltoepassingen
- Versnelling (max.): 0,4 m/s²
- snelheid (max.): 120 m/min
-
- voor horizontaal oprollen
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
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
- trommelbare toepassingen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons formulier voor oprolbare kabels in te vullen.
Toepassing
-
Reelkabels worden gebruikt voor toepassingen met hoge mechanische belasting, vooral voor toepassingen waarbij frequent oprollen en afrollen met gelijktijdige trek- en torsiebelasting vereist is, zoals bij bouwmachines, transport- en hijsapparatuur en kraansystemen. Ze worden gebruikt als robuuste en weersbestendige kabels in ruwe omstandigheden, zoals bij mobiele transportapparatuur, locomotieven en in de mijnbouw. Geschikt voor installatie in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitengebruik.