![N2XSEY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34339_PF_1520x1160.jpg)
![N2XSEY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M34339_PF_1520x1160.jpg)
N2XSEY rood 3 x 120 rm mm²
Artikelnr. 34344
Itemdetails N2XSEY rood 3 x 120 rm mm²
- Artikelnr.
- 34344
- Artikel omschrijving
- N2XSEY rood 3 x 120 rm mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 61
- AWG (ca.)
- 4/0
- Cu-gewicht kg/km
- 3715,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 6700,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892277078
- Douanetariefnummer
- 85446010
Technische gegevens N2XSEY rood 3 x 120 rm mm²
Middenspanningskabel volgens DIN VDE 0276, IEC 60502 | |
Temperatuurbereik | tijdens installatie -5°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Nominale voltage | AC U0/U 6000/10000 V |
Max. toegestane bedrijfsspanning | driefasige wisselstroomgeleider/geleider 12000 V |
Testspanning kern/kern | 15.000 V |
Minimale buigradius | 15x Buiten-Ø |
Details N2XSEY rood 3 x 120 rm mm²
Kabelopbouw
-
- Koperen geleider blank, samengeslagen volgens DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Klasse 2
-
- Binnenste geleidende laag
-
- Aderisolatie : XLPE
-
- Buitenste geleidende laag
-
- Samengeslagen aders
-
- Afscherming: vlechtwerk van koperdraden met één of twee tegenspoelen
-
- Buitenmantel: PVC volgens HD 620 S2 (samenstellingstype DMV6)
-
- Mantel kleur: rood
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Notities
-
- rm = ronde, geslagen geleider
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- Voor maximale operationele betrouwbaarheid worden de kernisolatie en de buitenste geleidende laag gelijktijdig geëxtrudeerd en permanent aan elkaar gelast. Voor installatie wordt een afstriptool aanbevolen.
Toepassing
-
- In Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien bei geschützter Verlegung sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Eingeschränkte Verwendung bei Verlegung in Erde, wenn der PVC-Außenmantel infolge starker mechanischer Beanspruchung beschädigt werden kann. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.