![MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24370_PF_1520x1160.jpg)
![MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24370_PF_1520x1160.jpg)
MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA zwart 2 x 0,75 mm²
Artikelnr. 25302
- slijtage- en kerfvast
- voor gebruik buitenshuis
Itemdetails MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA zwart 2 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 25302
- Artikel omschrijving
- MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA zwart 2 x 0,75 mm²
- AWG (ca.)
- 19
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 5,3
- Cu factor per km
- 14,4
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 31,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892135095
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA zwart 2 x 0,75 mm²
PUR kabelrupskabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | VDE AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA zwart 2 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig, unilay met korte slaglengte
-
- Aderisolatie : Speciaal-PP
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Stranding:
- 2 - 5 kern(en): in één laag samengeslagen aders met een optimaal afgestemde korte leglengte
- 7 - 42 kern(en): Aders samengeslagen in bundels met optimaal afgestemde, korte slaglengtes; bundels gestrand rond een trek kern
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU), geëxtrudeerd vulmiddel
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9004)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- grotendeels bestand tegen: chemicaliën
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- zeer goed bestand tegen wisselende buigsterkte
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
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
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Deze UL/CSA goedgekeurde kabel wordt gebruikt wanneer er extreme eisen aan de kabel worden gesteld. Gericht op de behoeften van de industrie, maken materialen en strandingtechnieken ononderbroken gebruik mogelijk als zeer flexibele sleeptoebehorenkabels met lange reisafstanden en hoge of lage snelheden. Geschikt voor installatie in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Voor toepassingen met de hoogste eisen op het gebied van flexibiliteit, slijtvastheid en robuustheid, bijvoorbeeld in kabelrupsystemen op industriële robots, productielijnen, automatiseringssystemen en andere permanent bewegende machineonderdelen in continue en ploegendienst.